10331569
10SC250018
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,0453 € |
| 2500 - 9999 | 0,0408 € |
| 10000 + | 0,0367 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza base | 4.8 mm |
|---|---|
| Altezza base | 0.188 in |
| Diametro esterno flangia | 0.513 in |
| Diametro esterno flangia | 13 mm |
| Diametro esterno base | 0.312 in |
| Diametro esterno base | 7.9 mm |
| Diametro esterno minimo | 0.312 in |
| Diametro esterno minimo | 7.9 mm |
| Diametro esterno massimo | 0.513 in |
| Diametro esterno massimo | 13 mm |
| Diametro interno | 6.6 mm |
| Diametro interno | 0.260 in |
| Altezza flangia | 0.063 in |
| Altezza flangia | 1.6 mm |
| Colore | Naturale |
| Materiale | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare