10331644
10SC312062
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0495 € |
| 5000 - 19999 | 0,0445 € |
| 20000 + | 0,0401 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza base | 0.625 in |
|---|---|
| Altezza base | 15.9 mm |
| Diametro esterno flangia | 0.620 in |
| Diametro esterno flangia | 15.7 mm |
| Diametro esterno base | 0.360 in |
| Diametro esterno base | 9.1 mm |
| Diametro esterno minimo | 0.360 in |
| Diametro esterno minimo | 9.1 mm |
| Diametro esterno massimo | 0.620 in |
| Diametro esterno massimo | 15.7 mm |
| Diametro interno | 0.320 in |
| Diametro interno | 8.1 mm |
| Altezza flangia | 0.063 in |
| Altezza flangia | 1.6 mm |
| Colore | Naturale |
| Materiale | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare