10331507
10SC006018
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0422 € |
| 5000 - 19999 | 0,038 € |
| 20000 + | 0,0342 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza base | 4.8 mm |
|---|---|
| Altezza base | 0.188 in |
| Diametro esterno flangia | 7.4 mm |
| Diametro esterno flangia | 0.290 in |
| Diametro esterno base | 0.170 in |
| Diametro esterno base | 4.3 mm |
| Diametro esterno minimo | 0.170 in |
| Diametro esterno minimo | 4.3 mm |
| Diametro esterno massimo | 0.290 in |
| Diametro esterno massimo | 7.4 mm |
| Diametro interno | 0.140 in |
| Diametro interno | 3.6 mm |
| Altezza flangia | 0.047 in |
| Altezza flangia | 1.2 mm |
| Colore | Naturale |
| Materiale | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare