These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiale: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza flangia | Diametro esterno minimo | Colore | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno massimo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2011 € - 0,3668 € | 2921 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1148 € - 0,16 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1032 € - 0,1444 € | 87839 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1529 € - 0,1997 € | 2679 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.091 in
2.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,286 € | 11951 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.173 in
4.4 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
||
| 0,1066 € - 0,1685 € | 417 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2337 € - 0,3016 € | 7805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1031 € - 0,1444 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1121 € - 0,1557 € | 3256 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0974 € - 0,1356 € | 13521 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2648 € - 0,3441 € | 7477 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.256 in
6.5 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 0,0784 € - 0,1094 € | 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0784 € - 0,1093 € | 7805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.177 in
4.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1671 € - 0,2166 € | 2160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.024 in
0.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,1925 € - 0,2007 € | 17808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,1846 € - 0,211 € | 3531 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 0,3561 € - 0,3561 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.122 in
3.1 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.634 in
16.1 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,3626 € - 0,3626 € | 4960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,023 € - 0,0428 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3186 € - 0,3965 € | 3797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare