Menu Ricerca

Rondella di spallamento 0.196 in 0.308 in 0.062 in Nylon 6/6 Naturale

Questa boccola in nylon naturale può essere utilizzata per isolare elettricamente le viti in metallo nelle applicazioni elettriche. Può essere usata anche come cuscinetto per carichi leggeri grazie al basso coefficiente di frizione del nylon.
Codice articolo Essentra :

10334386

Codice articolo precedente:

12SWS0826

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0915 €
5000 - 19999 0,0824 €
20000 + 0,0741 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

91,50 €

1000 x 0,0915 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza base 1.6 mm
Diametro esterno flangia 12.7 mm
Diametro esterno base 7.8 mm
Diametro esterno minimo 7.8 mm
Diametro esterno massimo 12.7 mm
Diametro interno 5 mm
Altezza flangia 1.6 mm
Colore Naturale
Materiale Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci