These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiale: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza flangia | Diametro esterno minimo | Colore | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno massimo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2492 € - 0,3455 € | 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.791 in
20.1 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,2492 € - 0,3455 € | 10518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.717 in
18.2 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,1046 € - 0,1458 € | 3448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1671 € - 0,2166 € | 11498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1699 € - 0,2195 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1567 € - 0,1787 € | 18983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1801 € - 0,2172 € | 13804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,115 € - 0,16 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,124 € - 0,1713 € | 39520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1801 € - 0,2172 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,1971 € - 0,2249 € | 27233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0752 € - 0,0801 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2152 € - 0,2464 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 0,1569 € - 0,1805 € | 2995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 0,1569 € - 0,1805 € | 305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 0,0752 € - 0,0801 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,211 € - 0,2416 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 0,1614 € - 0,1841 € | 21043 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,1569 € - 0,1805 € | 10196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 0,1569 € - 0,1805 € | 57780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare