These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiale: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza flangia | Diametro esterno minimo | Colore | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno massimo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1567 € - 0,1787 € | 6782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10185995 | 0,2048 € - 0,2158 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 0,4831 € - 0,5965 € | 3253 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.965 in
24.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,0791 € - 0,0924 € | 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1121 € - 0,1557 € | 4830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1083 € - 0,1265 € | 105318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
| 0,1622 € - 0,1705 € | Richiedi il lead time qui |
0.102 in
2.6 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,506 € - 0,5733 € | 9359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.122 in
3.1 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.791 in
20.1 mm
|
1.256 in
31.9 mm
|
||
| 0,1846 € - 0,211 € | 2531 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 0,023 € - 0,0428 € | 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,209 € - 0,2158 € | 11776 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.638 in
16.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,3626 € - 0,3626 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1567 € - 0,1787 € | 8386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,4025 € - 1,4988 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 0,3512 € - 0,3583 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,112 € - 0,1784 € | 262 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3158 € - 0,3229 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
| 0,2158 € - 0,2268 € | 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1567 € - 0,1787 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.102 in
2.6 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
||
| 0,1229 € - 0,1443 € | 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare