Menu Ricerca

Boccole isolanti

Disponibile

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Le rondelle a spalla sono progettate per fornire isolamento termico ed elettrico nei progetti in cui questa caratteristica è considerata un requisito essenziale.
  • Questi prodotti sono auto-lubrificanti e resistenti alla corrosione e all'abrasione.
  • Si consiglia di evitare l'utilizzo di boccole isolanti in ambienti umidi.
Materiale: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
357 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza flangia Diametro esterno minimo Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno massimo Acquista
0,0394 € - 0,0487 € 694 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
6.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
10331637 0,0379 € - 0,0468 € 971 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
9.1 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.1 mm
15.7 mm
0,0406 € - 0,0501 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
7.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.6 mm
13 mm
0,0367 € - 0,0453 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
7.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.6 mm
13 mm
0,0401 € - 0,0495 € 2482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
9.1 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.1 mm
15.7 mm
10331309 0,0257 € - 0,0317 € 422880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
3.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
2.1 mm
4.2 mm
0,0295 € - 0,0364 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
4.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
3.1 mm
6.2 mm
0,0257 € - 0,0317 € 2056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
3.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
2.1 mm
4.2 mm
0,0348 € - 0,043 € 6238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
8.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.1 mm
12.2 mm
0,0394 € - 0,0487 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
6.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,0348 € - 0,043 € 13182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
8.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.1 mm
12.2 mm
0,0357 € - 0,0441 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
7.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
5.1 mm
10.2 mm
0,0357 € - 0,0441 € 18856 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
7.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
5.1 mm
10.2 mm
0,03 € - 0,037 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
6.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
4.1 mm
8.4 mm
0,0368 € - 0,0454 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
8.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.1 mm
12.2 mm
0,0357 € - 0,0441 € 2970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
7.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
5.1 mm
10.2 mm
0,0257 € - 0,0317 € 15087 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
3.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
2.1 mm
4.2 mm
10331378 0,03 € - 0,037 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
6.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
4.1 mm
8.4 mm
0,0728 € - 0,0728 € 141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.5 mm
Nero
Nylon 6/6
5.2 mm
12.0 mm
0,1622 € - 0,1705 € Richiedi il lead time qui
2.6 mm
14.2 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.1 mm
20.0 mm
  • di 18
Rondella di spallamento 0.200 in 0.260 in 0.500 in Nylon 6/6 Naturale

10331545

Fascia di prezzo
0,0487 € - 0,0394 €

Livelli di giacenza
694 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    12.7 mm
  • Diametro esterno flangia
    10.1 mm
  • Diametro esterno base
    6.6 mm
  • Diametro esterno minimo
    6.6 mm
  • Diametro esterno massimo
    10.1 mm
Rondella di spallamento 0.320 in 0.360 in 0.375 in Nylon 6/6 Naturale

10331637

Fascia di prezzo
0,0468 € - 0,0379 €

Livelli di giacenza
971 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    9.5 mm
  • Diametro esterno flangia
    15.7 mm
  • Diametro esterno base
    9.1 mm
  • Diametro esterno minimo
    9.1 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.7 mm
Rondella di spallamento 0.260 in 0.312 in 0.125 in Nylon 6/6 Naturale

10331552

Fascia di prezzo
0,0501 € - 0,0406 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    3.2 mm
  • Diametro esterno flangia
    13 mm
  • Diametro esterno base
    7.9 mm
  • Diametro esterno minimo
    7.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    13 mm
Rondella di spallamento 0.260 in 0.312 in 0.250 in Nylon 6/6 Naturale

10331576

Fascia di prezzo
0,0453 € - 0,0367 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    6.4 mm
  • Diametro esterno flangia
    13 mm
  • Diametro esterno base
    7.9 mm
  • Diametro esterno minimo
    7.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    13 mm
Rondella di spallamento 0.320 in 0.360 in 0.250 in Nylon 6/6 Naturale

10331620

Fascia di prezzo
0,0495 € - 0,0401 €

Livelli di giacenza
2482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    6.4 mm
  • Diametro esterno flangia
    15.9 mm
  • Diametro esterno base
    9.1 mm
  • Diametro esterno minimo
    9.1 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.7 mm
Rondella di spallamento 2.1 mm 3.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10331309

Fascia di prezzo
0,0317 € - 0,0257 €

Livelli di giacenza
422880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    3.0 mm
  • Diametro esterno flangia
    4.2 mm
  • Diametro esterno base
    3.0 mm
  • Diametro esterno minimo
    3.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    4.2 mm
Rondella di spallamento 3.1 mm 4.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10331330

Fascia di prezzo
0,0364 € - 0,0295 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    4.0 mm
  • Diametro esterno flangia
    6.2 mm
  • Diametro esterno base
    4.0 mm
  • Diametro esterno minimo
    4.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.2 mm
Rondella di spallamento 2.1 mm 3.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10331316

Fascia di prezzo
0,0317 € - 0,0257 €

Livelli di giacenza
2056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    4.0 mm
  • Diametro esterno flangia
    4.2 mm
  • Diametro esterno base
    3.0 mm
  • Diametro esterno minimo
    3.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    4.2 mm
Rondella di spallamento 6.1 mm 8.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10331446

Fascia di prezzo
0,043 € - 0,0348 €

Livelli di giacenza
6238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    6.0 mm
  • Diametro esterno flangia
    12.2 mm
  • Diametro esterno base
    8.0 mm
  • Diametro esterno minimo
    8.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    12.2 mm
Rondella di spallamento 0.200 in 0.260 in 0.141 in Nylon 6/6 Naturale

10331538

Fascia di prezzo
0,0487 € - 0,0394 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    3.6 mm
  • Diametro esterno flangia
    10.1 mm
  • Diametro esterno base
    6.6 mm
  • Diametro esterno minimo
    6.6 mm
  • Diametro esterno massimo
    10.1 mm
Rondella di spallamento 6.1 mm 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10331460

Fascia di prezzo
0,043 € - 0,0348 €

Livelli di giacenza
13182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    10.0 mm
  • Diametro esterno flangia
    12.2 mm
  • Diametro esterno base
    8.0 mm
  • Diametro esterno minimo
    8.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    12.2 mm
Rondella di spallamento 5.1 mm 7.0 mm 9.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10331439

Fascia di prezzo
0,0441 € - 0,0357 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    9.0 mm
  • Diametro esterno flangia
    10.2 mm
  • Diametro esterno base
    7.0 mm
  • Diametro esterno minimo
    7.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    10.2 mm
Rondella di spallamento 5.1 mm 7.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10331422

Fascia di prezzo
0,0441 € - 0,0357 €

Livelli di giacenza
18856 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    7.0 mm
  • Diametro esterno flangia
    10.2 mm
  • Diametro esterno base
    7.0 mm
  • Diametro esterno minimo
    7.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    10.2 mm
Rondella di spallamento 4.1 mm 6.0 mm 9.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10331385

Fascia di prezzo
0,037 € - 0,03 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    9.0 mm
  • Diametro esterno flangia
    8.4 mm
  • Diametro esterno base
    6.0 mm
  • Diametro esterno minimo
    6.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    8.4 mm
Rondella di spallamento 6.1 mm 8.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10331453

Fascia di prezzo
0,0454 € - 0,0368 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    8.0 mm
  • Diametro esterno flangia
    12.2 mm
  • Diametro esterno base
    8.0 mm
  • Diametro esterno minimo
    8.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    12.2 mm
Rondella di spallamento 5.1 mm 7.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10331415

Fascia di prezzo
0,0441 € - 0,0357 €

Livelli di giacenza
2970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    5.0 mm
  • Diametro esterno flangia
    10.2 mm
  • Diametro esterno base
    7.0 mm
  • Diametro esterno minimo
    7.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    10.2 mm
Rondella di spallamento 2.1 mm 3.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10331323

Fascia di prezzo
0,0317 € - 0,0257 €

Livelli di giacenza
15087 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    5.0 mm
  • Diametro esterno flangia
    4.2 mm
  • Diametro esterno base
    3.0 mm
  • Diametro esterno minimo
    3.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    4.2 mm
Rondella di spallamento 4.1 mm 6.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10331378

Fascia di prezzo
0,037 € - 0,03 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    7.0 mm
  • Diametro esterno flangia
    8.4 mm
  • Diametro esterno base
    6.0 mm
  • Diametro esterno minimo
    6.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    8.4 mm
Rondella di spallamento 5.2 mm 5.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10228951

Fascia di prezzo
0,0728 € - 0,0728 €

Livelli di giacenza
141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    5.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    12.0 mm
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Altezza flangia
    4.0 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 8.1 mm 14.2 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10072653

Fascia di prezzo
0,1705 € - 0,1622 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    14.2 mm
  • Diametro esterno massimo
    20.0 mm
  • Diametro interno
    8.1 mm
  • Altezza flangia
    2.6 mm
  • Colore
    Naturale