10117040
018030700001
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 999 | 0,1423 € |
| 1000 + | 0,1021 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza base | 2.0 mm |
|---|---|
| Altezza base | 0.079 in |
| Diametro esterno base | 10.9 mm |
| Diametro esterno base | 0.429 in |
| Altezza flangia | 1.5 mm |
| Altezza flangia | 0.059 in |
| Diametro esterno flangia | 18.0 mm |
| Diametro esterno flangia | 0.709 in |
| Diametro interno | 3.1 mm |
| Diametro interno | 0.122 in |
| Colore | Naturale |
| Dimensioni vite compatibili (tutti) | M3 |
| Tipo rondella | Manicotto isolante |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare