Menu Ricerca

Rondella di spallamento 12.5 mm 14.0 mm 17.5 mm Nylon 6/6

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Codice articolo Essentra :

10072912

Codice articolo precedente:

1095840000VR

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,2172 €
10000 + 0,1801 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

217,20 €

1000 x 0,2172 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro esterno minimo 14.0 mm
Diametro esterno massimo 17.5 mm
Diametro interno 12.5 mm
Altezza flangia 1.0 mm
Colore Naturale
Materiale Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci