Menu Ricerca

Rondella isolante 18.2 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Codice articolo Essentra :

10117118

Codice articolo precedente:

018180100001

12518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,3455 €
500 - 999 0,3243 €
1000 + 0,2492 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

86,38 €

250 x 0,3455 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza base 3.0 mm
Diametro esterno flangia 36.0 mm
Diametro esterno base 21.6 mm
Diametro interno 18.2 mm
Altezza flangia 3.0 mm
Tipo rondella Manicotto isolante
Colore Naturale
Materiale PA
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci