Menu Ricerca

Rondella di spallamento 8.1 mm 9.1 mm 15.7 mm Nylon 6/6

Le rondelle di spallamento sono ideali per isolare da umidità ed elettricità. Queste guaine isolanti in nylon naturale resistenti alla corrosione possono essere usate come paracolpi, guide e distanziali, e contribuiscono a evitare l'ingresso di sporco e umidità.
Codice articolo Essentra :

10016541

Codice articolo precedente:

MNI5/16-12

5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2416 €
5000 - 9999 0,2221 €
10000 + 0,211 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

241,60 €

1000 x 0,2416 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro esterno minimo 9.1 mm
Diametro esterno massimo 15.7 mm
Diametro interno 8.1 mm
Altezza flangia 1.6 mm
Colore Naturale
Materiale Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci