Menu Ricerca

Anello di sollevamento girevole

In produzione

Anelli in lega di acciaio forgiati in un unico pezzo con una resistenza minima alla trazione di 180.000 psi. La finitura in ossido nero migliora la resistenza alla corrosione. Conservano lo stesso carico nominale da 0 a 90 dall'asse del bullone. Girevoli a 360 con rotazione a 180 sotto carico. Questi golfari per impieghi gravosi sono conformi alla specifica militare MIL-STD 209 e alla norma ANSI/ASME B30.26. Fattore di progettazione minimo: 5:1 Sottoposti a magnetoscopia secondo ASTM 1444. Per utilizzarli alle capacità massime di carico occorre usare viti ultraresistenti. Non superare mai il limite massimo di carico.

I golfari di sicurezza conservano lo stesso carico nominale da 0 a 90 dall'asse del bullone. Girevoli a 360 con rotazione a 180 sotto carico. Fattore di progettazione: 5:1 La versione in lega di acciaio ha una resistenza massima alla trazione di 180.000 psi, è stata sottoposta a magnetoscopia secondo ASTM 1444 e a finitura in ossido nero per una maggiore resistenza alla corrosione. Le versioni in acciaio inossidabile 300 sono CND: testate al 100% con liquidi penetranti secondo lo standard MIL-STD-50032, processo di purificazione ASTME 1417: pulizia e passivazione secondo lo standard ASTM A 967, QQ-P-35 Tipo II. Per soddisfare le capacità massime di carico, occorre utilizzare viti ultraresistenti. Non superare mai il limite massimo di carico.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
34 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Filettatura bullone Coppia limite Lunghezza bullone Lunghezza filetto Capacità di carico Altezza totale Acquista
879,7721 € - 879,7721 € In produzione
M20-2.5
67.5 Nm
81.0 mm
30.0 mm
1100.0 kg
151.4 mm
154,7996 € - 182,0965 € In produzione
M8
9.5 Nm
53.4 mm
21.0 mm
400.0 kg
103.0 mm
198,5559 € - 220,6102 € In produzione
M12
37.0 Nm
75.8 mm
25.0 mm
1050.0 kg
159.9 mm
198,5559 € - 220,6102 € In produzione
M16
80.0 Nm
78.8 mm
25.0 mm
1900.0 kg
159.9 mm
232,1385 € - 257,9317 € In produzione
M20
135.0 Nm
82.1 mm
25.0 mm
2200.0 kg
199.6 mm
474,0579 € - 498,9976 € In produzione
M24
311.0 Nm
104.1 mm
28.0 mm
4200.0 kg
215.2 mm
310,8185 € - 327,1831 € In produzione
M12-1.75
37.0 Nm
62.0 mm
19.0 mm
1050.0 kg
140.4 mm
714,7852 € - 714,7852 € In produzione
M24-3.0
311.0 Nm
101.4 mm
34.0 mm
4200.0 kg
199.8 mm
865,1279 € - 865,1279 € In produzione
M16-2.0
40.0 Nm
71.0 mm
24.0 mm
950.0 kg
145.4 mm
1.387,8868 € - 1.387,8868 € In produzione
M24-3.0
155.5 Nm
101.4 mm
34.0 mm
2100.0 kg
199.8 mm
154,7996 € - 182,0965 € In produzione
M10
16.0 Nm
60.4 mm
26.0 mm
450.0 kg
108.0 mm
223,3737 € - 248,1915 € In produzione
M12
37.0 Nm
85.8 mm
32.0 mm
1050.0 kg
206.6 mm
223,3737 € - 248,1915 € In produzione
M16
80.0 Nm
85.8 mm
32.0 mm
1900.0 kg
206.6 mm
232,1385 € - 257,9317 € In produzione
M20
135.0 Nm
95.1 mm
38.0 mm
2200.0 kg
212.6 mm
  • di 2
Anello di sollevamento 1900.0 kg 145.4 mm M16-2.0 24.0 mm Nero

497663

Fascia di prezzo
327,1831 € - 310,8185 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M16-2.0
  • Capacità di carico
    1900.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di acciaio
  • Finitura
    Ossido nero
  • Diametro anello
    19.0 mm
Anello di sollevamento 200.0 kg 84.8 mm M8-1.25 17.0 mm Naturale

497667

Fascia di prezzo
715,0019 € - 715,0019 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M8-1.25
  • Capacità di carico
    200.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 300
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Diametro anello
    9.5 mm
Anello di sollevamento 950.0 kg 194.6 mm M16-2.0 24.0 mm Naturale

497671

Fascia di prezzo
1.026,7281 € - 1.026,7281 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M16-2.0
  • Capacità di carico
    950.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 300
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Diametro anello
    19.0 mm
Anello di sollevamento 400.0 kg 98.0 mm M8 16.0 mm Nero

497680

Fascia di prezzo
182,0965 € - 154,7996 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M8
  • Capacità di carico
    400.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di Acciaio fucinato
  • Finitura
    Ossido nero
  • Diametro anello
    11.1 mm
Anello di sollevamento 1050.0 kg 199.6 mm M12 25.0 mm Nero

497684

Fascia di prezzo
248,1915 € - 223,3737 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M12
  • Capacità di carico
    1050.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di Acciaio fucinato
  • Finitura
    Ossido nero
  • Diametro anello
    19.1 mm
Anello di sollevamento 1900.0 kg 199.6 mm M16 25.0 mm Nero

497688

Fascia di prezzo
248,1915 € - 223,3737 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M16
  • Capacità di carico
    1900.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di Acciaio fucinato
  • Finitura
    Ossido nero
  • Diametro anello
    19.1 mm
Anello di sollevamento 2200.0 kg 159.6 mm M20 25.0 mm Nero

497692

Fascia di prezzo
229,3072 € - 206,3589 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M20
  • Capacità di carico
    2200.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di Acciaio fucinato
  • Finitura
    Ossido nero
  • Diametro anello
    19.1 mm
Anello di sollevamento 3000.0 kg 215.2 mm M20 28.0 mm Nero

497696

Fascia di prezzo
498,9976 € - 474,0579 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M20
  • Capacità di carico
    3000.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di Acciaio fucinato
  • Finitura
    Ossido nero
  • Diametro anello
    25.4 mm
Anello di sollevamento 450.0 kg 84.8 mm M10-1.5 17.0 mm Nero

497661

Fascia di prezzo
273,0093 € - 245,726 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M10-1.5
  • Capacità di carico
    450.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di acciaio
  • Finitura
    Ossido nero
  • Diametro anello
    9.5 mm
Anello di sollevamento 3000.0 kg 194.8 mm M20-2.5 29.0 mm Nero

497665

Fascia di prezzo
714,7852 € - 714,7852 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M20-2.5
  • Capacità di carico
    3000.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di acciaio
  • Finitura
    Ossido nero
  • Diametro anello
    25.4 mm
Anello di sollevamento 525.0 kg 140.4 mm M12-1.75 19.0 mm Naturale

497669

Fascia di prezzo
865,1279 € - 865,1279 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M12-1.75
  • Capacità di carico
    525.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 300
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Diametro anello
    19.0 mm
Anello di sollevamento 1500.0 kg 194.8 mm M20-2.5 29.0 mm Naturale

497673

Fascia di prezzo
1.387,8868 € - 1.387,8868 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M20-2.5
  • Capacità di carico
    1500.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 300
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Diametro anello
    25.4 mm
Anello di sollevamento 450.0 kg 98.0 mm M10 16.0 mm Nero

497682

Fascia di prezzo
182,0965 € - 154,7996 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M10
  • Capacità di carico
    450.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di Acciaio fucinato
  • Finitura
    Ossido nero
  • Diametro anello
    11.1 mm
Anello di sollevamento 1050.0 kg 166.9 mm M12 32.0 mm Nero

497686

Fascia di prezzo
220,6102 € - 198,5559 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M12
  • Capacità di carico
    1050.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di Acciaio fucinato
  • Finitura
    Ossido nero
  • Diametro anello
    19.1 mm
Anello di sollevamento 1900.0 kg 166.9 mm M16 32.0 mm Nero

497690

Fascia di prezzo
220,6102 € - 198,5559 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M16
  • Capacità di carico
    1900.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di Acciaio fucinato
  • Finitura
    Ossido nero
  • Diametro anello
    19.1 mm
Anello di sollevamento 2200.0 kg 172.0 mm M20 38.0 mm Nero

497694

Fascia di prezzo
229,3072 € - 206,3589 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M20
  • Capacità di carico
    2200.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di Acciaio fucinato
  • Finitura
    Ossido nero
  • Diametro anello
    19.1 mm
Anello di sollevamento 4200.0 kg 225.2 mm M24 38.0 mm Nero

497698

Fascia di prezzo
498,9976 € - 474,0579 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M24
  • Capacità di carico
    4200.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di Acciaio fucinato
  • Finitura
    Ossido nero
  • Diametro anello
    25.4 mm
Anello di sollevamento 400.0 kg M8 Lega di acciaio Nero

497660

Fascia di prezzo
273,0093 € - 245,726 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M8-1.25
  • Capacità di carico
    400.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di acciaio
  • Finitura
    Ossido nero
  • Diametro anello
    9.5 mm
Anello di sollevamento 2200.0 kg 151.4 mm M20-2.5 30.0 mm Nero

497664

Fascia di prezzo
332,6967 € - 316,0747 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M20-2.5
  • Capacità di carico
    2200.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di acciaio
  • Finitura
    Ossido nero
  • Diametro anello
    19.0 mm
Anello di sollevamento 225.0 kg 84.8 mm M10-1.5 17.0 mm Naturale

497668

Fascia di prezzo
715,0019 € - 715,0019 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M10-1.5
  • Capacità di carico
    225.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 300
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Diametro anello
    9.5 mm
Anello di sollevamento 1100.0 kg 151.4 mm M20-2.5 30.0 mm Naturale

497672

Fascia di prezzo
879,7721 € - 879,7721 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M20-2.5
  • Capacità di carico
    1100.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 300
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Diametro anello
    19.0 mm
Anello di sollevamento 400.0 kg 103.0 mm M8 21.0 mm Nero

497681

Fascia di prezzo
182,0965 € - 154,7996 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M8
  • Capacità di carico
    400.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di Acciaio fucinato
  • Finitura
    Ossido nero
  • Diametro anello
    11.1 mm
Anello di sollevamento 1050.0 kg 159.9 mm M12 25.0 mm Nero

497685

Fascia di prezzo
220,6102 € - 198,5559 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M12
  • Capacità di carico
    1050.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di Acciaio fucinato
  • Finitura
    Ossido nero
  • Diametro anello
    19.1 mm
Anello di sollevamento 1900.0 kg 159.9 mm M16 25.0 mm Nero

497689

Fascia di prezzo
220,6102 € - 198,5559 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M16
  • Capacità di carico
    1900.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di Acciaio fucinato
  • Finitura
    Ossido nero
  • Diametro anello
    19.1 mm
Anello di sollevamento 2200.0 kg 199.6 mm M20 25.0 mm Nero

497693

Fascia di prezzo
257,9317 € - 232,1385 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M20
  • Capacità di carico
    2200.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di Acciaio fucinato
  • Finitura
    Ossido nero
  • Diametro anello
    19.1 mm
Anello di sollevamento 4200.0 kg 215.2 mm M24 28.0 mm Nero

497697

Fascia di prezzo
498,9976 € - 474,0579 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M24
  • Capacità di carico
    4200.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di Acciaio fucinato
  • Finitura
    Ossido nero
  • Diametro anello
    25.4 mm
Anello di sollevamento 1050.0 kg 140.4 mm M12-1.75 19.0 mm Nero

497662

Fascia di prezzo
327,1831 € - 310,8185 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M12-1.75
  • Capacità di carico
    1050.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di acciaio
  • Finitura
    Ossido nero
  • Diametro anello
    19.0 mm
Anello di sollevamento 4200.0 kg 199.8 mm M24-3.0 34.0 mm Nero

497666

Fascia di prezzo
714,7852 € - 714,7852 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M24-3.0
  • Capacità di carico
    4200.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di acciaio
  • Finitura
    Ossido nero
  • Diametro anello
    25.4 mm
Anello di sollevamento 950.0 kg 145.4 mm M16-2.0 24.0 mm Naturale

497670

Fascia di prezzo
865,1279 € - 865,1279 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M16-2.0
  • Capacità di carico
    950.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 300
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Diametro anello
    19.0 mm
Anello di sollevamento 2100.0 kg M24 Acciaio inossidabile Naturale

497674

Fascia di prezzo
1.387,8868 € - 1.387,8868 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M24-3.0
  • Capacità di carico
    2100.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 300
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Diametro anello
    25.4 mm
Anello di sollevamento 450.0 kg 108.0 mm M10 26.0 mm Nero

497683

Fascia di prezzo
182,0965 € - 154,7996 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M10
  • Capacità di carico
    450.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di Acciaio fucinato
  • Finitura
    Ossido nero
  • Diametro anello
    11.1 mm
Anello di sollevamento 1050.0 kg 206.6 mm M12 32.0 mm Nero

497687

Fascia di prezzo
248,1915 € - 223,3737 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M12
  • Capacità di carico
    1050.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di Acciaio fucinato
  • Finitura
    Ossido nero
  • Diametro anello
    19.1 mm
Anello di sollevamento 1900.0 kg 206.6 mm M16 32.0 mm Nero

497691

Fascia di prezzo
248,1915 € - 223,3737 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M16
  • Capacità di carico
    1900.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di Acciaio fucinato
  • Finitura
    Ossido nero
  • Diametro anello
    19.1 mm
Anello di sollevamento 2200.0 kg 212.6 mm M20 38.0 mm Nero

497695

Fascia di prezzo
257,9317 € - 232,1385 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Filettatura bullone
    M20
  • Capacità di carico
    2200.0 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di Acciaio fucinato
  • Finitura
    Ossido nero
  • Diametro anello
    19.1 mm