10396087
497674
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Filettatura bullone | M24-3.0 |
|---|---|
| Capacità di carico | 2100.0 kg |
| Capacità di carico | 2100.0 kg |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile 300 |
| Finitura | Acciaio inossidabile |
| Diametro anello | 25.4 mm |
| Diametro anello | 1 in |
| Altezza totale | 7.866 in |
| Altezza totale | 199.8 mm |
| Diametro base | 2.311 in |
| Diametro base | 58.7 mm |
| Diametro corpo | 1 in |
| Diametro corpo | 25.4 mm |
| Lunghezza bullone | 3.992 in |
| Lunghezza bullone | 101.4 mm |
| Larghezza totale | 121.2 mm |
| Larghezza totale | 4.772 in |
| Altezza interna anello | 73.0 mm |
| Altezza interna anello | 2.874 in |
| Larghezza esterna anello | 121.2 mm |
| Larghezza esterna anello | 4.772 in |
| Lunghezza filetto | 1.339 in |
| Lunghezza filetto | 34.0 mm |
| Coppia limite | 155.5 Nm |
| Coppia limite | 155.5 Nm |
| Colore | Naturale |
| Tipo di anello | Sollevamento |
| Fattore di sicurezza | 5:1 |
| Codice doganale | 7318190090 |
| Altezza corpo | 165.8 mm |
| Altezza corpo | 6.528 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare