10395943
497660
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Filettatura bullone | M8-1.25 |
|---|---|
| Capacità di carico | 400.0 kg |
| Capacità di carico | 400.0 kg |
| Materiale (nome esteso) | Lega di acciaio |
| Finitura | Ossido nero |
| Diametro anello | 0.374 in |
| Diametro anello | 9.5 mm |
| Altezza totale | 3.339 in |
| Altezza totale | 84.8 mm |
| Diametro base | 0.752 in |
| Diametro base | 19.1 mm |
| Diametro corpo | 19.1 mm |
| Diametro corpo | 0.752 in |
| Lunghezza bullone | 1.701 in |
| Lunghezza bullone | 43.2 mm |
| Larghezza totale | 40.9 mm |
| Larghezza totale | 1.61 in |
| Altezza interna anello | 32.1 mm |
| Altezza interna anello | 1.264 in |
| Larghezza esterna anello | 1.61 in |
| Larghezza esterna anello | 40.9 mm |
| Lunghezza filetto | 17.0 mm |
| Lunghezza filetto | 0.669 in |
| Coppia limite | 9.5 Nm |
| Coppia limite | 9.5 Nm |
| Colore | Nero |
| Tipo di anello | Sollevamento |
| Fattore di sicurezza | 5:1 |
| Codice doganale | 7318190090 |
| Altezza corpo | 2.669 in |
| Altezza corpo | 67.8 mm |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare