10396209
497686
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Filettatura bullone | M12 |
|---|---|
| Capacità di carico | 1050.0 kg |
| Capacità di carico | 1050.0 kg |
| Materiale (nome esteso) | Lega di Acciaio fucinato |
| Finitura | Ossido nero |
| Diametro anello | 19.1 mm |
| Diametro anello | 0.752 in |
| Altezza totale | 166.9 mm |
| Altezza totale | 6.571 in |
| Diametro base | 48.0 mm |
| Diametro base | 1.89 in |
| Diametro corpo | 1.89 in |
| Diametro corpo | 48.0 mm |
| Lunghezza bullone | 3.26 in |
| Lunghezza bullone | 82.8 mm |
| Larghezza totale | 88.9 mm |
| Larghezza totale | 3.5 in |
| Altezza interna anello | 65.0 mm |
| Altezza interna anello | 2.559 in |
| Larghezza esterna anello | 3.5 in |
| Larghezza esterna anello | 88.9 mm |
| Lunghezza filetto | 1.26 in |
| Lunghezza filetto | 32.0 mm |
| Coppia limite | 37.0 Nm |
| Coppia limite | 37.0 Nm |
| Colore | Nero |
| Tipo di anello | Sollevamento |
| Fattore di sicurezza | 5:1 |
| Codice doganale | 7318190090 |
| Altezza corpo | 134.9 mm |
| Altezza corpo | 5.311 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare