10396070
497673
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Filettatura bullone | M20-2.5 |
|---|---|
| Capacità di carico | 1500.0 kg |
| Capacità di carico | 1500.0 kg |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile 300 |
| Finitura | Acciaio inossidabile |
| Diametro anello | 1 in |
| Diametro anello | 25.4 mm |
| Altezza totale | 7.669 in |
| Altezza totale | 194.8 mm |
| Diametro base | 58.7 mm |
| Diametro base | 2.311 in |
| Diametro corpo | 1 in |
| Diametro corpo | 25.4 mm |
| Lunghezza bullone | 92.4 mm |
| Lunghezza bullone | 3.638 in |
| Larghezza totale | 121.2 mm |
| Larghezza totale | 4.772 in |
| Altezza interna anello | 77.0 mm |
| Altezza interna anello | 3.031 in |
| Larghezza esterna anello | 4.772 in |
| Larghezza esterna anello | 121.2 mm |
| Lunghezza filetto | 1.142 in |
| Lunghezza filetto | 29.0 mm |
| Coppia limite | 67.5 Nm |
| Coppia limite | 67.5 Nm |
| Colore | Naturale |
| Tipo di anello | Sollevamento |
| Fattore di sicurezza | 5:1 |
| Codice doganale | 7318190090 |
| Altezza corpo | 6.528 in |
| Altezza corpo | 165.8 mm |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare