10395974
497663
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Filettatura bullone | M16-2.0 |
|---|---|
| Capacità di carico | 1900.0 kg |
| Capacità di carico | 1900.0 kg |
| Materiale (nome esteso) | Lega di acciaio |
| Finitura | Ossido nero |
| Diametro anello | 0.748 in |
| Diametro anello | 19.0 mm |
| Altezza totale | 145.4 mm |
| Altezza totale | 5.724 in |
| Diametro base | 38.0 mm |
| Diametro base | 1.496 in |
| Diametro corpo | 1.496 in |
| Diametro corpo | 38.0 mm |
| Lunghezza bullone | 17.8 mm |
| Lunghezza bullone | 0.701 in |
| Larghezza totale | 3.248 in |
| Larghezza totale | 82.5 mm |
| Altezza interna anello | 4.276 in |
| Altezza interna anello | 108.6 mm |
| Larghezza esterna anello | 82.5 mm |
| Larghezza esterna anello | 3.248 in |
| Lunghezza filetto | 0.945 in |
| Lunghezza filetto | 24.0 mm |
| Coppia limite | 80.0 Nm |
| Coppia limite | 80.0 Nm |
| Colore | Nero |
| Tipo di anello | Sollevamento |
| Fattore di sicurezza | 5:1 |
| Codice doganale | 7318190090 |
| Altezza corpo | 4.78 in |
| Altezza corpo | 121.4 mm |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare