Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10396001
497666
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Filettatura bullone | M24-3.0 |
|---|---|
| Capacità di carico | 4200.0 kg |
| Capacità di carico | 4200.0 kg |
| Materiale (nome esteso) | Lega di acciaio |
| Finitura | Ossido nero |
| Diametro anello | 1 in |
| Diametro anello | 25.4 mm |
| Altezza totale | 7.866 in |
| Altezza totale | 199.8 mm |
| Diametro base | 76.2 mm |
| Diametro base | 3 in |
| Diametro corpo | 76.2 mm |
| Diametro corpo | 3 in |
| Lunghezza bullone | 101.4 mm |
| Lunghezza bullone | 3.992 in |
| Larghezza totale | 121.2 mm |
| Larghezza totale | 4.772 in |
| Altezza interna anello | 2.874 in |
| Altezza interna anello | 73.0 mm |
| Larghezza esterna anello | 4.772 in |
| Larghezza esterna anello | 121.2 mm |
| Lunghezza filetto | 34.0 mm |
| Lunghezza filetto | 1.339 in |
| Coppia limite | 311.0 Nm |
| Coppia limite | 311.0 Nm |
| Colore | Nero |
| Tipo di anello | Sollevamento |
| Fattore di sicurezza | 5:1 |
| Codice doganale | 7318190090 |
| Altezza corpo | 6.528 in |
| Altezza corpo | 165.8 mm |