Menü Keresés

Tömlőcsatlakozók

Raktáron

Hose Connectors include two, three and four barbed outputs that seal hoses or tubing securely and tightly. Installs easily into a variety of forms (I, T, L, X and Y). Chemical resistant.

  • A recés keresztcsatlakozók két, három vagy négy recés aljzattal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a tömlők vagy csövek biztonságos rögzítését különböző alkalmazásokhoz,
  • A csatlakozók ezen csoportja különböző formákat kínál (I, T, L, X és Y).
  • Alkalmas autó- és vegyipari alkalmazásokhoz.
Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén, POM, Poliamid Szín: Natúr Sorozat szám: SR1935

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
29 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség ID L d1 d2 Típus Megveszem
211,5396 Ft - 342,6858 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
Ívelt
211,5396 Ft - 342,6858 Ft 100 Raktáron
15.0 mm
Ívelt
29,641 Ft - 90,3465 Ft 23000 Raktáron
3.6 mm
30.0 mm
6.0 mm
2
40 Raktáron
8.6 mm
69.0 mm
12.0 mm
2
401,2696 Ft - 650,0898 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.7 mm
25.5 mm
4.0 mm
5.0 mm
4
401,2696 Ft - 650,0898 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
2
952,798 Ft - 1.948,7774 Ft 10 Raktáron
7.0 mm
62.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
182,9939 Ft - 297,3548 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
1
581,5664 Ft - 1.107,917 Ft 48 Raktáron
2.9 mm
39.0 mm
2.5 mm
4.0 mm
Ívelt
570,8327 Ft - 1.252,9732 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
44.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
4
829,0724 Ft - 1.695,8087 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0 mm
31.0 mm
10.0 mm
3
857,5222 Ft - 1.466,3064 Ft 23 Raktáron
4.0 mm
48.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
Ívelt
598,9128 Ft - 1.140,8302 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0 mm
63.0 mm
10.0 mm
1
655,8264 Ft - 1.249,2629 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.6 mm
29.0 mm
8.0 mm
3
775,8691 Ft - 1.478,1081 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.6 mm
66.5 mm
12.0 mm
1
759,2619 Ft - 1.298,3041 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.6 mm
51.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
4
683,8793 Ft - 1.303,2465 Ft 25 Raktáron
5.6 mm
58.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
2
570,8327 Ft - 1.087,6406 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
50.0 mm
6.0 mm
2
114,6484 Ft - 224,8336 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.2 mm
50.0 mm
13.4 mm
15.7 mm
1
236,8544 Ft - 919,0599 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0 mm
4
  • / 2
Csatlakozó 15.0 mm 16.0 mm Poliamid Natúr

10126295

Ártartomány
342 Ft - 211 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    15.0 mm
  • Típus
    Ívelt
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3917400099
Csatlakozó 15.0 mm 16.0 mm Poliamid Natúr

10126301

Ártartomány
342 Ft - 211 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • ID
    15.0 mm
  • Típus
    Ívelt
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3917400099
Csatlakozó 6.0 mm 3.6 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Natúr

10086940

Ártartomány
90 Ft - 29 Ft

Készletszintek
23000 Raktáron
Tulajdonságok
  • ID
    3.6 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Típus
    2
  • Teljes anyag
    Nagy sűrűségű polietilén
Recés csőcsatlakozó 8.6 mm 12.0 mm POM Natúr

10341322


Készletszintek
40 Raktáron
Tulajdonságok
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Típus
    2
  • Teljes anyag
    Polioximetilén
Recés csőcsatlakozó 2.7 mm 5.0 mm POM Natúr

10341384

Ártartomány
650 Ft - 401 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    2.7 mm
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    5.0 mm
  • L
    25.5 mm
  • Típus
    4
Recés csőcsatlakozó 2.7 mm 4.0 mm POM Natúr

10341285

Ártartomány
650 Ft - 401 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    2.7 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Típus
    2
  • Teljes anyag
    Polioximetilén
Recés csőcsatlakozó 7.0 mm 12.0 mm POM Natúr

10341315

Ártartomány
1.948 Ft - 952 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • ID
    7.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    62.5 mm
  • Típus
    2
Recés csőcsatlakozó 2.7 mm 4.0 mm POM Natúr

10341230

Ártartomány
297 Ft - 182 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    2.7 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Típus
    1
  • Teljes anyag
    Polioximetilén
Recés csőcsatlakozó 2.9 mm 4.0 mm POM Natúr

10341438

Ártartomány
1.107 Ft - 581 Ft

Készletszintek
48 Raktáron
Tulajdonságok
  • ID
    2.9 mm
  • d1
    2.5 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    39.0 mm
  • Típus
    Ívelt
Recés csőcsatlakozó 4.0 mm 7.5 mm POM Natúr

10341391

Ártartomány
1.252 Ft - 570 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.5 mm
  • L
    44.0 mm
  • Típus
    4
Recés csőcsatlakozó 7.0 mm 10.0 mm POM Natúr

10341360

Ártartomány
1.695 Ft - 829 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    7.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    31.0 mm
  • Típus
    3
  • Teljes anyag
    Polioximetilén
Recés csőcsatlakozó 4.0 mm 7.0 mm POM Natúr

10341445

Ártartomány
1.466 Ft - 857 Ft

Készletszintek
23 Raktáron
Tulajdonságok
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • L
    48.0 mm
  • Típus
    Ívelt
Recés csőcsatlakozó 7.0 mm 10.0 mm POM Natúr

10341261

Ártartomány
1.140 Ft - 598 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    7.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    63.0 mm
  • Típus
    1
  • Teljes anyag
    Polioximetilén
Recés csőcsatlakozó 5.6 mm 8.0 mm POM Natúr

10341353

Ártartomány
1.249 Ft - 655 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    5.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • L
    29.0 mm
  • Típus
    3
  • Teljes anyag
    Polioximetilén
Recés csőcsatlakozó 8.6 mm 12.0 mm POM Natúr

10341278

Ártartomány
1.478 Ft - 775 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    66.5 mm
  • Típus
    1
  • Teljes anyag
    Polioximetilén
Recés csőcsatlakozó 5.6 mm 10.0 mm POM Natúr

10341407

Ártartomány
1.298 Ft - 759 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    51.0 mm
  • Típus
    4
Recés csőcsatlakozó 5.6 mm 10.0 mm POM Natúr

10341308

Ártartomány
1.303 Ft - 683 Ft

Készletszintek
25 Raktáron
Tulajdonságok
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    58.0 mm
  • Típus
    2
Recés csőcsatlakozó 4.0 mm 6.0 mm POM Natúr

10341292

Ártartomány
1.087 Ft - 570 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    50.0 mm
  • Típus
    2
  • Teljes anyag
    Polioximetilén
Csatlakozó 15.7 mm 9.2 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Natúr

10340028

Ártartomány
224 Ft - 114 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    9.2 mm
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    15.7 mm
  • L
    50.0 mm
  • Típus
    1
Benyomós Y-csatlakozó 11.0 mm

10092729

Ártartomány
919 Ft - 236 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    11.0 mm
  • Típus
    4
  • Teljes anyag
    Nagy sűrűségű polietilén
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790