Menü Keresés

Recés csőcsatlakozó 8.6 mm 12.0 mm POM Natúr

Straight Hose Connector suitable for plastic or rubber hoses can be used in professional and domestic environments. Manufactured out of POM that provides excellent chemical resistance.
Essentra cikkszám:

10341278

Gyártói cikkszám:

136041200005

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 1.515,0608 Ft
250 - 999 906,6199 Ft
1000 + 795,2658 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

37.877 Ft

25 x 1.515,0608 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 8.6 mm
d2 12.0 mm
L 66.5 mm
Típus 1
Teljes anyag Polioximetilén
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3917400099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot