Menü Keresés

Recés csőcsatlakozó 5.6 mm 10.0 mm POM Natúr

T-style Hose Connector suitable for plastic or rubber hoses can be used in professional and domestic environments. Manufactured out of POM that provides excellent chemical resistance.
Essentra cikkszám:

10341308

Gyártói cikkszám:

136060800005

25 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 1.303,2465 Ft
250 - 999 779,6341 Ft
1000 + 683,8793 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

32.581 Ft

25 x 1.303,2465 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 5.6 mm
d1 8.0 mm
d2 10.0 mm
L 58.0 mm
Típus 2
Teljes anyag Polioximetilén
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3917400099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot