Menü Keresés

Recés csőcsatlakozó 2.7 mm 4.0 mm POM Natúr

T-style Hose Connector suitable for plastic or rubber hoses can be used in professional and domestic environments. Manufactured out of POM that provides excellent chemical resistance.
Essentra cikkszám:

10341285

Gyártói cikkszám:

136060400005

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 650,0898 Ft
250 - 999 469,4781 Ft
1000 + 401,2696 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

32.504 Ft

50 x 650,0898 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 2.7 mm
d2 4.0 mm
L 35.0 mm
Típus 2
Teljes anyag Polioximetilén
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3917400099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot