Hose Connectors include two, three and four barbed outputs that seal hoses or tubing securely and tightly. Installs easily into a variety of forms (I, T, L, X and Y). Chemical resistant.
Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén, POM, Poliamid Szín: Natúr Sorozat szám: SR1935
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | ID | L | d1 | d2 | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,6252 Ft - 29,9751 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.134 in
3.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 187,5687 Ft - 304,7887 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.106 in
2.7 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 117,5146 Ft - 230,4544 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.362 in
9.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
1
|
||
| 613,8857 Ft - 1.169,3509 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 242,7757 Ft - 942,0364 Ft | 2000 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
4
|
||
| 849,7992 Ft - 1.738,2039 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 672,2221 Ft - 1.280,4945 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.22 in
5.6 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 334,0481 Ft - 589,6502 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 878,9603 Ft - 1.502,964 Ft | 23 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5
|
||
| 460,4038 Ft - 745,8546 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.098 in
2.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 520,0311 Ft - 1.141,3405 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 596,1056 Ft - 1.135,6149 Ft | 48 Raktáron |
0.114 in
2.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
| 1.344,5283 Ft - 2.074,9184 Ft | 9 Raktáron |
0.339 in
8.6 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 585,1035 Ft - 1.114,8317 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 778,2435 Ft - 1.330,7617 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.22 in
5.6 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 585,1035 Ft - 1.284,2975 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
| 369,8329 Ft - 599,1087 Ft | 6 Raktáron |
0.22 in
5.6 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 795,2658 Ft - 1.515,0608 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.339 in
8.6 mm
|
2.618 in
66.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 411,3013 Ft - 666,3421 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.106 in
2.7 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
| 1.390,768 Ft - 1.963,5643 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.339 in
8.6 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz