Menü Keresés

Recés csőcsatlakozó 8.6 mm 12.0 mm POM Natúr

This X- shape Hose connector is used to join two flexible plastic or rubber hoses together and creates a tight, secure seal. It is easy and quick to install thanks to its push fit system. Resistant to chemical agents as it is made from POM with a natural colour.
Essentra cikkszám:

10341322

Gyártói cikkszám:

136061200005

40 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 8.6 mm
d2 12.0 mm
L 69.0 mm
Típus 2 - 3 utas sarok
Teljes anyag Polioximetilén
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3917400099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot