Menü Keresés

Csatlakozó 6.0 mm 3.6 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Natúr

A tömlő- és csőcsatlakozók natúr HDPE-ből ideálisak rugalmas műanyag és gumi csövekhez.
Essentra cikkszám:

10086940

Gyártói cikkszám:

12828

33000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 92,6051 Ft
10000 + 30,382 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

92.605 Ft

1000 x 92,6051 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 3.6 mm
d2 6.0 mm
L 30.0 mm
Típus 2
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3917400099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot