Menü Keresés

Szellőződugaszok

Raktáron

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

Megbízható megoldást kínál nyílások lezárására és a légáramlás szabályozására.Integrált szellőzőelemekkel terveztük, lehetővé teszi az irányított szellőzést, miközben megbízható tömítést tart fenn. Anyag: Rozsdamentes acél, PA Szín: Natúr, Fehér, Fekete, Szürke, Sárgaréz Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-2, Sorozat szám: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
87 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség D Menetméret Szín H L d Típus Megveszem
15.235,4868 Ft - 16.928,3164 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
M20 x 1.5
Szürke
17.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
7.980,948 Ft - 8.867,7213 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
M16 x 1.5
Szürke
16.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
98,849 Ft - 217,9059 Ft 3550 Raktáron
30.0 mm
Szürke
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
3
153,3118 Ft - 338,1267 Ft 1350 Raktáron
50.0 mm
Fehér
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
3
378,6657 Ft - 831,2493 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
80.0 mm
Fekete
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
3
2.832,19 Ft - 3.304,2239 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
27.0 mm
M20
Szürke
21.6 mm
10.0 mm
3
378,6657 Ft - 831,2493 Ft 100 Raktáron
80.0 mm
Fehér
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
3
1.135,3696 Ft - 1.297,5748 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
M20
Szürke
21.6 mm
10.0 mm
3
6.177,2875 Ft - 9.008,5737 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.0 mm
M12
Szürke
13.8 mm
6.0 mm
3
8.303,8725 Ft - 9.687,8601 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
26.0 mm
M20
Sárgaréz
13.0 mm
6.0 mm
4
3.803,972 Ft - 5.071,9717 Ft 25 Raktáron
17.0 mm
M12
Sárgaréz
13.0 mm
6.0 mm
4
153,3118 Ft - 338,1267 Ft 50 Raktáron
50.0 mm
Szürke
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
3
5.405,1283 Ft - 7.206,8642 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.0 mm
M40
Fekete
35.6 mm
18.0 mm
3
12.979,1241 Ft - 17.305,5077 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
45.0 mm
M40
Sárgaréz
18.0 mm
8.0 mm
4
7.765,1658 Ft - 12.079,1464 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
60.0 mm
M40
Szürke
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
959,3702 Ft - 1.492,3537 Ft 98 Raktáron
24.0 mm
M12 x 1.5
Fekete
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
1.261,8373 Ft - 1.962,8608 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
M12 x 1.5
Szürke
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
3
1.552,9574 Ft - 2.415,7116 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0 mm
M16 x 1.5
Szürke
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
1.844,1969 Ft - 2.868,7475 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0 mm
M20 x 1.5
Szürke
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
890,8438 Ft - 1.385,757 Ft 726 Raktáron
17.0 mm
M12 x 1.5
Fekete
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
3
  • / 5
Szellőződugasz 120 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 6.0 mm Poliamid Szürke

10646809

Ártartomány
16.928 Ft - 15.235 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    20.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Menetméret
    M20 x 1.5
Szellőződugasz 25 l/h (70 mbar) M16 x 1.5 6.0 mm Poliamid Szürke

10646793

Ártartomány
8.867 Ft - 7.980 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Menetméret
    M16 x 1.5
Szellőződugasz Hőstabilizált PA Szürke

10124888

Ártartomány
217 Ft - 98 Ft

Készletszintek
3550 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Anyag
    PA
Szellőződugasz Hőstabilizált PA Fehér

10124925

Ártartomány
338 Ft - 153 Ft

Készletszintek
1350 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Anyag
    PA
Szellőződugasz Hőstabilizált PA Fekete

10124963

Ártartomány
831 Ft - 378 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Anyag
    PA
Szellőződugasz IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Szürke

10207123

Ártartomány
3.304 Ft - 2.832 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M20
  • Anyag
    PA
Szellőződugasz Hőstabilizált PA Fehér

10124956

Ártartomány
831 Ft - 378 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Anyag
    PA
Szellőződugasz IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Szürke

10207116

Ártartomány
1.297 Ft - 1.135 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    17.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M20
  • Anyag
    PA
Szellőződugasz IP68 0,6 bar M12 6.0 mm PA Szürke

10207154

Ártartomány
9.008 Ft - 6.177 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    50.0 mm
  • H
    13.8 mm
  • L
    6.0 mm
  • Menetméret
    M12
  • Anyag
    PA
Szellőződugasz IP68 0,6 bar M20 6.0 mm Rozsdamentes acél Sárgaréz

10207178

Ártartomány
9.687 Ft - 8.303 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    26.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Menetméret
    M20
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Szellőződugasz IP68 0,6 bar M12 6.0 mm Rozsdamentes acél Sárgaréz

10207161

Ártartomány
5.071 Ft - 3.803 Ft

Készletszintek
25 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    17.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Menetméret
    M12
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Szellőződugasz Hőstabilizált PA Szürke

10124918

Ártartomány
338 Ft - 153 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Anyag
    PA
Szellőződugasz IP68 0,6 bar M40 18.0 mm PA Fekete

10207147

Ártartomány
7.206 Ft - 5.405 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    18.0 mm
  • Menetméret
    M40
  • Anyag
    PA
Szellőződugasz IP68 0,6 bar M40 8.0 mm Rozsdamentes acél Sárgaréz

10207185

Ártartomány
17.305 Ft - 12.979 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    45.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Menetméret
    M40
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Szellőződugasz 120 l/h (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Szürke

10236826

Ártartomány
12.079 Ft - 7.765 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Menetméret
    M40
Szellőződugasz 450 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Fekete

10236864

Ártartomány
1.492 Ft - 959 Ft

Készletszintek
98 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M12 x 1.5
Szellőződugasz 300 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Szürke

10236901

Ártartomány
1.962 Ft - 1.261 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Menetméret
    M12 x 1.5
Szellőződugasz 750 l/h (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Szürke

10236949

Ártartomány
2.415 Ft - 1.552 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M16 x 1.5
Szellőződugasz 25 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Szürke

10236574

Ártartomány
2.868 Ft - 1.844 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Menetméret
    M20 x 1.5
Szellőződugasz 25 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Fekete

10236659

Ártartomány
1.385 Ft - 890 Ft

Készletszintek
726 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M12 x 1.5