Menü Keresés

Szellőződugasz 120 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 6.0 mm Poliamid Szürke

Essentra cikkszám:

10646809

Gyártói cikkszám:

34002802E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 17.351,5243 Ft
500 + 15.616,374 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

1.735.152 Ft

100 x 17.351,5243 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 20.0 mm
D 17.0 mm
H 17.0 mm
L 6.0 mm
Menetméret M20 x 1.5
Anyag Poliamid
Szín Szürke
Típus 3
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot