Menü Keresés

Szellőződugasz 25 l/h (70 mbar) M16 x 1.5 6.0 mm Poliamid Szürke

Essentra cikkszám:

10646793

Gyártói cikkszám:

34002800E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 9.089,4144 Ft
500 + 8.180,4717 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

908.941 Ft

100 x 9.089,4144 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 16.0 mm
D 17.0 mm
H 16.5 mm
L 6.0 mm
Menetméret M16 x 1.5
Anyag Poliamid
Szín Szürke
Típus 3
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot