Menü Keresés

Szellőződugasz IP68 0,6 bar M40 8.0 mm Rozsdamentes acél Sárgaréz

Essentra cikkszám:

10207185

Gyártói cikkszám:

1334482

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 24 17.738,1454 Ft
25 - 49 15.204,1168 Ft
50 + 13.303,6022 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

88.691 Ft

5 x 17.738,1454 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 45.0 mm
H 18.0 mm
L 8.0 mm
Menetméret M40
Anyag Rozsdamentes acél
Szín Sárgaréz
Típus 4
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot