Menü Keresés

Szellőződugasz 450 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Fekete

Essentra cikkszám:

10236864

Gyártói cikkszám:

34002771E

98 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.529,6625 Ft
100 - 499 1.092,6161 Ft
500 + 983,3545 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

1.530 Ft

1 x 1.529,6625 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 12.0 mm
D 24.0 mm
H 12.5 mm
L 10.0 mm
Menetméret M12 x 1.5
Anyag Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Szín Fekete
Típus 2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot