Menü Keresés

Szellőződugasz IP68 0,6 bar M12 6.0 mm PA Szürke

A dugó poliamid 6 V-0-ból készült szellőzőelem. IP68 0,6 bar védelmi besorolással rendelkezik, és minimum -40 °C és maximum +100 °C közötti üzemi hőmérsékletnek áll ellen.
Essentra cikkszám:

10207154

Gyártói cikkszám:

1334479

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 9.233,788 Ft
50 - 99 7.387,0358 Ft
100 + 6.331,7197 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

46.169 Ft

5 x 9.233,788 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 50.0 mm
H 13.8 mm
L 6.0 mm
Menetméret M12
Anyag PA
Szín Szürke
Típus 3
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot