Menü Keresés

Szellőződugasz IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Szürke

A dugó poliamid 6 V-0-ból készült szellőzőelem. IP68 0,6 bar védelmi besorolással rendelkezik, és minimum -40 °C és maximum +100 °C közötti üzemi hőmérsékletnek áll ellen.
Essentra cikkszám:

10207123

Gyártói cikkszám:

1334476

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 3.386,8295 Ft
100 + 2.902,9947 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

33.868 Ft

10 x 3.386,8295 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 27.0 mm
H 21.6 mm
L 10.0 mm
Menetméret M20
Anyag PA
Szín Szürke
Típus 3
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot