A popular series of Parallel Protection Plugs that provide a wide range of protection during storage and transport. Its primary function is to prevent damage, corrosion, dirt and moisture from entering and contaminating the internal part of a component. The push-fit plug can be removed easily with its flange, which provides an effective grip.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRSTPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | D | h | Menet méret | Kompatibilis névleges csőméretek (mind) | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,2199 Ft - 68,7865 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 109,5682 Ft - 170,4394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
4.528 in
 
115.0 mm
 
 | 
 
4.665 in
 
118.5 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 | 
 | 
||
| 8,4959 Ft - 9,4399 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
 
0.846 in
 
21.5 mm
 
 | 
 
0.413 in
 
10.5 mm
 
 | 
 | 
 | 
||
| 8,326 Ft - 9,2511 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
0.689 in
 
17.5 mm
 
 | 
 
0.827 in
 
21.0 mm
 
 | 
 
0.413 in
 
10.5 mm
 
 | 
 | 
 | 
||
| 9,399 Ft - 14,6207 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
0.807 in
 
20.5 mm
 
 | 
 
0.965 in
 
24.5 mm
 
 | 
 
0.413 in
 
10.5 mm
 
 | 
 | 
 
DN20
 
 | 
||
| 109,5682 Ft - 170,4394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
4.764 in
 
121.0 mm
 
 | 
 
4.882 in
 
124.0 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 | 
 | 
||
| 11,0477 Ft - 17,1854 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
0.965 in
 
24.5 mm
 
 | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
 
0.413 in
 
10.5 mm
 
 | 
 
3/4" GAS
 
 | 
 | 
||
| 6,8029 Ft - 10,5824 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
0.492 in
 
12.5 mm
 
 | 
 
0.61 in
 
15.5 mm
 
 | 
 
0.354 in
 
9.0 mm
 
 | 
 | 
 | 
||
| 7,526 Ft - 11,7072 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 | 
 | 
||
| 8,1595 Ft - 9,0661 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
0.669 in
 
17.0 mm
 
 | 
 
0.807 in
 
20.5 mm
 
 | 
 
0.413 in
 
10.5 mm
 
 | 
 | 
 | 
||
| 9,7865 Ft - 15,2235 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
0.846 in
 
21.5 mm
 
 | 
 
1.004 in
 
25.5 mm
 
 | 
 
0.433 in
 
11.0 mm
 
 | 
 | 
 | 
||
| 71,6008 Ft - 111,3791 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
3.386 in
 
86.0 mm
 
 | 
 
3.543 in
 
90.0 mm
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 | 
 | 
||
| 5,0244 Ft - 7,8158 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.354 in
 
9.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 | 
 | 
||
| 82,491 Ft - 128,3193 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 5,3384 Ft - 8,3042 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
0.256 in
 
6.5 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.276 in
 
7.0 mm
 
 | 
 | 
 | 
||
| 347,0771 Ft - 385,6413 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 477,5737 Ft - 742,8925 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 186,5401 Ft - 207,2667 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 190,059 Ft - 211,1766 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
6.772 in
 
172.0 mm
 
 | 
 
6.992 in
 
177.6 mm
 
 | 
 
0.535 in
 
13.6 mm
 
 | 
 | 
 | 
||
| 262,5118 Ft - 291,6798 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
7.874 in
 
200.0 mm
 
 | 
 
8.189 in
 
208.0 mm
 
 | 
 
0.551 in
 
14.0 mm
 
 | 
 | 
 | 
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz