Menü Keresés

Párhuzamos oldalú védődugó 24.5 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20745462

Gyártói cikkszám:

20745462

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
350 - 3499 17,1854 Ft
3500 - 17499 12,2752 Ft
17500 + 11,0477 Ft
Standard csomagolás: 3500

A következő szorzatának a rendelése 350

Teljes ár:

6.015 Ft

350 x 17,1854 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 24.5 mm
D 28.0 mm
h 10.5 mm
Menet méret 3/4" GAS
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot