Menü Keresés

Párhuzamos oldalú védődugó 17.0 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20745318

Gyártói cikkszám:

20745318

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
4000 - 19999 9,0661 Ft
20000 + 8,1595 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 4000

Teljes ár:

36.264 Ft

4000 x 9,0661 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 17.0 mm
D 20.5 mm
h 10.5 mm
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot