Menü Keresés

Párhuzamos oldalú védődugó 86.0 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20744885

Gyártói cikkszám:

20744885

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
90 - 899 111,3791 Ft
900 - 4499 79,5565 Ft
4500 + 71,6008 Ft
Standard csomagolás: 900

A következő szorzatának a rendelése 90

Teljes ár:

10.024 Ft

90 x 111,3791 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 86.0 mm
D 90.0 mm
h 9.5 mm
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot