Menü Keresés

Párhuzamos oldalú védődugó 115.0 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20745806

Gyártói cikkszám:

20745806

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
40 - 399 170,4394 Ft
400 - 1999 121,7424 Ft
2000 + 109,5682 Ft
Standard csomagolás: 400

A következő szorzatának a rendelése 40

Teljes ár:

6.818 Ft

40 x 170,4394 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 115.0 mm
D 118.5 mm
h 12.0 mm
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot