Menü Keresés

Párhuzamos oldalú védődugó 6.5 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20745103

Gyártói cikkszám:

20745103

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1200 - 11999 8,3042 Ft
12000 - 59999 5,9315 Ft
60000 + 5,3384 Ft
Standard csomagolás: 12000

A következő szorzatának a rendelése 1200

Teljes ár:

9.965 Ft

1200 x 8,3042 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 6.5 mm
D 10.0 mm
h 7.0 mm
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot