Menü Keresés

Párhuzamos oldalú védődugó 12.5 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20745226

Gyártói cikkszám:

20745226

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
800 - 7999 10,5824 Ft
8000 - 39999 7,5588 Ft
40000 + 6,8029 Ft
Standard csomagolás: 8000

A következő szorzatának a rendelése 800

Teljes ár:

8.466 Ft

800 x 10,5824 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 12.5 mm
D 15.5 mm
h 9.0 mm
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot