Menü Keresés

Nagy teherbírású csősapkák

Raktáron

Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.

Védik a cső végét a por, szennyeződés és egyéb szennyeződések ellen.Vízvezetékekben, fűtésben, szellőztetésben és ipari alkalmazásokban használatos.Ellenáll a 66 C és -40 C közötti hőmérsékleteknek. Anyag: LDPE, PE Szín: Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1389

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
30 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szín Anyag m d1 Megveszem
429,8953 Ft - 5.584,0168 Ft 300 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
56,0769 Ft - 166,2417 Ft 15900 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
22.0 mm
25.4 mm
169,8447 Ft - 443,3111 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
227,0444 Ft - 593,568 Ft 8100 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
27.0 mm
48.3 mm
166,2522 Ft - 433,7203 Ft 758 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
307,4972 Ft - 693,7394 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Sárga
LDPE - PIR
30.4 mm
63.5 mm
136,642 Ft - 378,3064 Ft 77 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
22.8 mm
34.1 mm
243,6878 Ft - 790,7137 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
LDPE - PIR
26.6 mm
60.3 mm
267,0813 Ft - 738,4967 Ft 2750 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
26.6 mm
60.3 mm
68,1315 Ft - 188,6203 Ft 2381 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
125,9346 Ft - 350,5994 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Sárga
LDPE - PIR
24.8 mm
33.4 mm
56,1612 Ft - 151,3226 Ft 2484 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
17.7 mm
22.2 mm
39,5177 Ft - 114,0247 Ft 160 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
155,8395 Ft - 437,9829 Ft 700 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
900 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
24.3 mm
50.8 mm
146,76 Ft - 406,0133 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Sárga
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
162,9964 Ft - 450,7707 Ft 1000 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
26.6 mm
44.5 mm
459,9827 Ft - 1.268,1259 Ft 300 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
31.0 mm
82.5 mm
144,6129 Ft - 399,6194 Ft 550 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
28.4 mm
38.0 mm
384,3714 Ft - 1.062,4551 Ft 452 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
30.0 mm
70.0 mm
  • / 2
Nagy teherbírású csősapkák 76.1 mm (ID) 31.0 mm (H) LDPE - PIR Fekete

10106914

Ártartomány
5.584 Ft - 429 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    76.1 mm
  • m
    31.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 25.4 mm (ID) 22.0 mm (H) LDPE - PIR Sárga

10083406

Ártartomány
166 Ft - 56 Ft

Készletszintek
15900 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    25.4 mm
  • m
    22.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 42.9 mm 25.4 mm Fekete

10105269

Ártartomány
443 Ft - 169 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    42.9 mm
  • m
    25.4 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Nagy teherbírású csősapkák 48.3 mm 27.0 mm Fekete

10104439

Ártartomány
593 Ft - 227 Ft

Készletszintek
8100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    48.3 mm
  • m
    27.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 41.3 mm 26.6 mm Fekete

10104392

Ártartomány
433 Ft - 166 Ft

Készletszintek
758 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    41.3 mm
  • m
    26.6 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 63.5 mm 30.4 mm Sárga

10071656

Ártartomány
693 Ft - 307 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    63.5 mm
  • m
    30.4 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 34.1 mm 22.8 mm Sárga

10083420

Ártartomány
378 Ft - 136 Ft

Készletszintek
77 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    34.1 mm
  • m
    22.8 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 60.3 mm 26.6 mm Fekete

10104408

Ártartomány
790 Ft - 243 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    60.3 mm
  • m
    26.6 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Nagy teherbírású csősapkák 60.3 mm 26.6 mm Sárga

10069141

Ártartomány
738 Ft - 267 Ft

Készletszintek
2750 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    60.3 mm
  • m
    26.6 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 27.0 mm 25.4 mm Sárga

10083413

Ártartomány
188 Ft - 68 Ft

Készletszintek
2381 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    27.0 mm
  • m
    25.4 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 33.4 mm 24.8 mm Sárga

10071724

Ártartomány
350 Ft - 125 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    33.4 mm
  • m
    24.8 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 22.2 mm 17.7 mm Sárga

10083390

Ártartomány
151 Ft - 56 Ft

Készletszintek
2484 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    22.2 mm
  • m
    17.7 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 27.0 mm 25.4 mm Fekete

10104187

Ártartomány
114 Ft - 39 Ft

Készletszintek
160 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    27.0 mm
  • m
    25.4 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 42.9 mm 25.4 mm Sárga

10083437

Ártartomány
437 Ft - 155 Ft

Készletszintek
700 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    42.9 mm
  • m
    25.4 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 50.8 mm 24.3 mm Sárga

10068922


Készletszintek
900 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    50.8 mm
  • m
    24.3 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 41.3 mm 26.6 mm Sárga

10076927

Ártartomány
406 Ft - 146 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    41.3 mm
  • m
    26.6 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Nagy teherbírású csősapkák 44.5 mm 26.6 mm Sárga

10081792

Ártartomány
450 Ft - 162 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    44.5 mm
  • m
    26.6 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 82.5 mm 31.0 mm Sárga

10082362

Ártartomány
1.268 Ft - 459 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    82.5 mm
  • m
    31.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 38.0 mm 28.4 mm Sárga

10072967

Ártartomány
399 Ft - 144 Ft

Készletszintek
550 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    38.0 mm
  • m
    28.4 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 70.0 mm 30.0 mm Sárga

10082263

Ártartomány
1.062 Ft - 384 Ft

Készletszintek
452 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    70.0 mm
  • m
    30.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790