Menü Keresés

Nagy teherbírású csősapkák 48.3 mm 27.0 mm Fekete

Ez a csősapka LDPE-ből készült, és megerősített alappal rendelkezik, így nagy teherbírású. Kis csövek korrózió, szennyeződés és nedvesség elleni védelmére szolgál a szállítás és tárolás során.
Essentra cikkszám:

10104439

Gyártói cikkszám:

51200

8100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
40 - 399 579,0908 Ft
400 + 221,5067 Ft
Standard csomagolás: 400

A következő szorzatának a rendelése 40

Teljes ár:

23.164 Ft

40 x 579,0908 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 48.3 mm
m 27.0 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE - PIR
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot