Menü Keresés

Nagy teherbírású csősapkák 50.8 mm 24.3 mm Sárga

Ez a csősapka LDPE-ből készült, és megerősített alappal rendelkezik, így nagy teherbírású. Kis csövek korrózió, szennyeződés és nedvesség elleni védelmére szolgál a szállítás és tárolás során.
Essentra cikkszám:

10068922

Gyártói cikkszám:

10146

900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 300

A következő szorzatának a rendelése 30

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 50.8 mm
m 24.3 mm
Szín Sárga
Anyag LDPE - PIR
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot