Menü Keresés

Nagy teherbírású csősapkák 42.9 mm 25.4 mm Fekete

Ez a csősapka LDPE-ből készült, és megerősített alappal rendelkezik, így nagy teherbírású. Kis csövek korrózió, szennyeződés és nedvesség elleni védelmére szolgál a szállítás és tárolás során.
Essentra cikkszám:

10105269

Gyártói cikkszám:

60606

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 443,3111 Ft
500 + 169,8447 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

22.166 Ft

50 x 443,3111 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 42.9 mm
m 25.4 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE - PIR
Vámtarifaszám 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot