Menü Keresés

Nagy teherbírású csősapkák 38.0 mm 28.4 mm Sárga

Ez a csősapka LDPE-ből készült, és megerősített alappal rendelkezik, így nagy teherbírású. Kis csövek korrózió, szennyeződés és nedvesség elleni védelmére szolgál a szállítás és tárolás során.
Essentra cikkszám:

10072967

Gyártói cikkszám:

10989

550 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 399,6194 Ft
500 + 144,6129 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

19.981 Ft

50 x 399,6194 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 38.0 mm
m 28.4 mm
Szín Sárga
Anyag LDPE - PIR
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot