Menü Keresés

Nagy teherbírású csősapkák 60.3 mm 26.6 mm Fekete

Ez a csősapka LDPE-ből készült, és megerősített alappal rendelkezik, így nagy teherbírású. Kis csövek korrózió, szennyeződés és nedvesség elleni védelmére szolgál a szállítás és tárolás során.
Essentra cikkszám:

10104408

Gyártói cikkszám:

51109

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 790,7137 Ft
250 + 243,6878 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

19.768 Ft

25 x 790,7137 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 60.3 mm
m 26.6 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE - PIR
Vámtarifaszám 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot