Menü Keresés

Nagy teherbírású csősapkák 25.4 mm (ID) 22.0 mm (H) LDPE - PIR Sárga

Ez a csősapka LDPE-ből készült, és megerősített alappal rendelkezik, így nagy teherbírású. Kis csövek korrózió, szennyeződés és nedvesség elleni védelmére szolgál a szállítás és tárolás során.
Essentra cikkszám:

10083406

Gyártói cikkszám:

12084

14400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 1499 166,2417 Ft
1500 + 56,0769 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

24.936 Ft

150 x 166,2417 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 25.4 mm
m 22.0 mm
Szín Sárga
Anyag LDPE - PIR
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot