Menü Keresés

Nagy teherbírású csősapkák 41.3 mm 26.6 mm Fekete

Ez a csősapka LDPE-ből készült, és megerősített alappal rendelkezik, így nagy teherbírású. Kis csövek korrózió, szennyeződés és nedvesség elleni védelmére szolgál a szállítás és tárolás során.
Essentra cikkszám:

10104392

Gyártói cikkszám:

51061

758 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 423,1418 Ft
500 + 162,1973 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

21.157 Ft

50 x 423,1418 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 41.3 mm
m 26.6 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE - PIR
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot