Menü Keresés

Nagy teherbírású csősapkák

Raktáron

Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.

Védik a cső végét a por, szennyeződés és egyéb szennyeződések ellen.Vízvezetékekben, fűtésben, szellőztetésben és ipari alkalmazásokban használatos.Ellenáll a 66 C és -40 C közötti hőmérsékleteknek. Anyag: LDPE, PE Szín: Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1389

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
30 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szín Anyag m d1 Megveszem
419,4101 Ft - 5.447,8213 Ft 900 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
54,7092 Ft - 162,187 Ft 15900 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
22.0 mm
25.4 mm
188,84 Ft - 562,4564 Ft 1042 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
28.0 mm
48.3 mm
143,1805 Ft - 396,1105 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Sárga
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
141,0857 Ft - 389,8726 Ft 50 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
28.4 mm
38.0 mm
374,9965 Ft - 1.036,5416 Ft 752 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
30.0 mm
70.0 mm
25,3146 Ft - 69,9691 Ft 11200 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
12.7 mm
19.0 mm
152,0385 Ft - 427,3004 Ft 700 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
221,5067 Ft - 579,0908 Ft 8100 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
27.0 mm
48.3 mm
38,5538 Ft - 111,2436 Ft 160 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
133,3093 Ft - 369,0794 Ft 77 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
22.8 mm
34.1 mm
237,7442 Ft - 771,428 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
LDPE - PIR
26.6 mm
60.3 mm
165,7021 Ft - 432,4986 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
54,7914 Ft - 147,6318 Ft 2484 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
17.7 mm
22.2 mm
122,863 Ft - 342,0482 Ft 120 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
24.8 mm
33.4 mm
260,5671 Ft - 720,4846 Ft 2750 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
26.6 mm
60.3 mm
66,4698 Ft - 184,0198 Ft 2381 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
162,1973 Ft - 423,1418 Ft 758 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
299,9973 Ft - 676,8189 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Sárga
LDPE - PIR
30.4 mm
63.5 mm
225,4634 Ft - 623,7963 Ft 900 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
24.3 mm
50.8 mm
  • / 2
Nagy teherbírású csősapkák 76.1 mm (ID) 31.0 mm (H) LDPE - PIR Fekete

10106914

Ártartomány
5.447 Ft - 419 Ft

Készletszintek
900 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    76.1 mm
  • m
    31.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 25.4 mm (ID) 22.0 mm (H) LDPE - PIR Sárga

10083406

Ártartomány
162 Ft - 54 Ft

Készletszintek
15900 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    25.4 mm
  • m
    22.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák LDPE - PIR Sárga

10081808

Ártartomány
562 Ft - 188 Ft

Készletszintek
1042 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    48.3 mm
  • m
    28.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 41.3 mm 26.6 mm Sárga

10076927

Ártartomány
396 Ft - 143 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    41.3 mm
  • m
    26.6 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Nagy teherbírású csősapkák 38.0 mm 28.4 mm Sárga

10072967

Ártartomány
389 Ft - 141 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    38.0 mm
  • m
    28.4 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 70.0 mm 30.0 mm Sárga

10082263

Ártartomány
1.036 Ft - 374 Ft

Készletszintek
752 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    70.0 mm
  • m
    30.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 19.0 mm 12.7 mm Sárga

10083376

Ártartomány
69 Ft - 25 Ft

Készletszintek
11200 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    19.0 mm
  • m
    12.7 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 42.9 mm 25.4 mm Sárga

10083437

Ártartomány
427 Ft - 152 Ft

Készletszintek
700 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    42.9 mm
  • m
    25.4 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 48.3 mm 27.0 mm Fekete

10104439

Ártartomány
579 Ft - 221 Ft

Készletszintek
8100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    48.3 mm
  • m
    27.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 27.0 mm 25.4 mm Fekete

10104187

Ártartomány
111 Ft - 38 Ft

Készletszintek
160 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    27.0 mm
  • m
    25.4 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 34.1 mm 22.8 mm Sárga

10083420

Ártartomány
369 Ft - 133 Ft

Készletszintek
77 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    34.1 mm
  • m
    22.8 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 60.3 mm 26.6 mm Fekete

10104408

Ártartomány
771 Ft - 237 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    60.3 mm
  • m
    26.6 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Nagy teherbírású csősapkák 42.9 mm 25.4 mm Fekete

10105269

Ártartomány
432 Ft - 165 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    42.9 mm
  • m
    25.4 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Nagy teherbírású csősapkák 22.2 mm 17.7 mm Sárga

10083390

Ártartomány
147 Ft - 54 Ft

Készletszintek
2484 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    22.2 mm
  • m
    17.7 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 33.4 mm 24.8 mm Sárga

10071724

Ártartomány
342 Ft - 122 Ft

Készletszintek
120 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    33.4 mm
  • m
    24.8 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 60.3 mm 26.6 mm Sárga

10069141

Ártartomány
720 Ft - 260 Ft

Készletszintek
2750 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    60.3 mm
  • m
    26.6 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 27.0 mm 25.4 mm Sárga

10083413

Ártartomány
184 Ft - 66 Ft

Készletszintek
2381 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    27.0 mm
  • m
    25.4 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 41.3 mm 26.6 mm Fekete

10104392

Ártartomány
423 Ft - 162 Ft

Készletszintek
758 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    41.3 mm
  • m
    26.6 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 63.5 mm 30.4 mm Sárga

10071656

Ártartomány
676 Ft - 299 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    63.5 mm
  • m
    30.4 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 50.8 mm 24.3 mm Sárga

10068922

Ártartomány
623 Ft - 225 Ft

Készletszintek
900 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    50.8 mm
  • m
    24.3 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790