Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Recézett fejű kialakításának köszönhetően megkönnyíti a csőre csavarással történő kézi felszerelést és eltávolítást.A védősapka távol tartja a szennyeződéseket, például a szennyeződést, a port, a törmeléket és a nedvességet a furattól.Különböző alkalmazásokban használatosak, beleértve a hidraulikus és pneumatikus rendszereket, autóipari és ipari alkalmazásokat. Anyag: LDPE, LDPE - PIR, HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szín: Piros, Natúr, Sárga Sorozat szám: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Menetméret | Szín | h | Anyag | H | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,6202 Ft - 38,2604 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Sárga
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrikus
|
||
| 118,5757 Ft - 157,8243 Ft | 500 Raktáron |
1.161 in
29.5 mm
|
M24 x 1;5
|
Sárga
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrikus
|
||
| 129,3141 Ft - 255,6454 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.323 in
59.0 mm
|
M52 x 1;5
|
Sárga
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 47,997 Ft - 151,369 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Sárga
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 66,3945 Ft - 88,3711 Ft | 15900 Raktáron |
1.299 in
33.0 mm
|
M26 x 1;5
|
Sárga
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metrikus
|
||
| 111,4454 Ft - 122,5899 Ft | 3 Raktáron |
1.535 in
39.0 mm
|
M32 x 1;5
|
Sárga
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 126,0065 Ft - 138,6071 Ft | 500 Raktáron |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 1;5
|
Sárga
|
0.63 in
16.0 mm
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 296,8514 Ft - 296,8514 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.717 in
69.0 mm
|
M62 x 1;5
|
Sárga
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 102,7656 Ft - 124,3464 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.827 in
21.0 mm
|
0;6 x 19
|
Sárga
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 31,6202 Ft - 42,0865 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-14 in
|
Sárga
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 92,4239 Ft - 173,6538 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
1-11 in
|
Sárga
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.787 in
20.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 142,2909 Ft - 172,172 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.323 in
59.0 mm
|
1-3/4-11 in
|
Sárga
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.083 in
27.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 158,0615 Ft - 210,3798 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.008 in
51.0 mm
|
M45 x 2;0
|
Sárga
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrikus
|
||
| 31,6202 Ft - 38,2604 Ft | 400 Raktáron |
0.689 in
17.5 mm
|
M12 x 1;5
|
Sárga
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrikus
|
||
| 31,6202 Ft - 38,2604 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
Sárga
|
0.315 in
8.0 mm
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 133,4135 Ft - 161,4303 Ft | 50 Raktáron |
1.732 in
44.0 mm
|
M38 x 1;5
|
Sárga
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 57,9137 Ft - 148,0052 Ft | 1350 Raktáron |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 1;5
|
Sárga
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 124,5541 Ft - 231,6787 Ft | 222 Raktáron |
1.811 in
46.0 mm
|
M40 x 1;5
|
Sárga
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 31,6202 Ft - 38,2604 Ft | 493 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Sárga
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 134,3858 Ft - 162,6069 Ft | 100 Raktáron |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Sárga
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrikus
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz